Julkaise tuotteesi
DEEP BY JIKA Cistern
Jika

DEEP BY JIKA Cistern

This Deep by JIKA cistern contains a bottom water inlet valve. Dual Flush mechanism economizes the water flow with 3 or 6 litres options, and comes improved with simpler installation, flushing control and better security against theft. 10-year warranty on ceramic products plus 5-year warranty on flushing mechanisms provided.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite827612
  • TuoteperheDeep by JIKA
  • TuoteryhmäCisterns
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)390
  • Leveys (mm)425
  • Syvyys (mm)175
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)11.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilet tanks
  • UNSPSC-koodi30181515
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka