Julkaise tuotteesi
ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges
Jika

ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges

This thermoplast seat and cover Zeta is available also with steel hinges. Toilet maintenance is facilitated by fast assembly and disassembly of the seat and cover thanks to the “click” system. 5-year warranty provided.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite893271
  • TuoteperheZETA
  • TuoteryhmäSeats & Covers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)40
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)370
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Slovakia
  • Nettopaino (kg)1.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
  • OmniClass-numero23-31 19 19 17
  • OmniClass-nimikeWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka