Julkaise tuotteesi
LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges
Jika

LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges

Suitable only for WC combinations Lyra plus. The SlowClose mechanism brings noise down and safety up by decelerating the seat and cover closing speed. In addition the toilet maintenance is facilitated by fast assembly and disassembly of the seat and cover thanks to the “click” system. All duroplast seats by JIKA are produced enriched with permanent antimycotic component. 5-year warranty provided.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite893381
  • TuoteperheLyra Plus
  • TuoteryhmäSeats & Covers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)50
  • Leveys (mm)365
  • Syvyys (mm)405
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Slovakia
  • Nettopaino (kg)1.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
  • OmniClass-numero23-31 19 19 17
  • OmniClass-nimikeWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka