Julkaise tuotteesi
MODUL Plastic cistern for freestanding WCs, side cistern filling 3/8
Jika

MODUL Plastic cistern for freestanding WCs, side cistern filling 3/8

Plastic cistern for freestanding WCs, side cistern filling 3/8
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite893710
  • TuoteperheModul
  • TuoteryhmäCisterns
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)118
  • Leveys (mm)370
  • Syvyys (mm)380
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilet tanks
  • UNSPSC-koodi30181515
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText