Julkaise tuotteesi
PURE Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves
PURE Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves
    Jika

    PURE Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves

    Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves
    Tekniset tiedot
    • Timeless, that's how the Pure series could be described in one word. A combination of cleanliness, modernity and elegance. The minimalist and clean design of the cabinets catches the eye at first glance and gives the bathroom a modern look. Black matte gloss (batch 353) is new. Classic white gloss (batch 500) is also available. A tall cabinet with a depth of 350 mm provides maximum space for storing essential small items of daily use. We provide a 2-year warranty on JIKA bathroom furniture, manufactured exclusively in the Czech Republic.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteH43J232
    • TuoteperhePure
    • TuoteryhmäBase units and countertops
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-07-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1800
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)352
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)30
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka