Julkaise tuotteesi
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
    Jika

    PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm

    Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
    Tekniset tiedot
    • Timeless, that's how the Pure series could be described in one word. A combination of cleanliness, modernity and elegance. The minimalist and clean design of the cabinets catches the eye at first glance and gives the bathroom a modern look. Black matt (batch 353) is new design. Classic white gloss (batch 500) is also available. The vanity unit offers 2 spacious drawers and is supplied with a 800 mm washbasin. We provide a 2-year warranty on JIKA bathroom furniture, manufactured exclusively in the Czech Republic.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteH40B234
    • TuoteperhePure
    • TuoteryhmäBase units and countertops
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-07-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)540
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)418
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)45.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka