Yksilöity viite: | angle_grab_rail_with_soap_dish |
---|---|
Brändi: | Jofel |
Tuoteperhe: | Bath accessories |
Tuoteryhmä: | Luxury |
Leveys (mm): | 420 |
Korkeus (mm): | 225 |
Syvyys (mm): | 130 |
Julkaisupäivä: | 2019-05-14 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | http://jofel.com/en/manillon-angular-c-jabonera.html |
---|---|
Asennusohjeet: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW11300.pdf |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: | 8427950345975 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/jofel/product/angle_grab_rail_with_soap_dish
Materiaali pääasiassa: | Chrome |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Chrome |
Suunniteltu: | Spain |
Valmistettu: | Spain |
Nettopaino (kg): | 0.735 |
BIMobject-luokka: | Saniteetti - Kylpyhuoneen varusteet |
---|---|
IFC-luokitus: | Furnishing Element |
UNSPSC-nimi: | Furniture and Furnishings |
UNSPSC-koodi: | 56 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L8245 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Towel rails |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-35-75-91 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Towel Rings |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_40_20_76 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Sanitary accessories |
NBS Reference Koodi: | 35-76-75 |
NBS Reference Kuvaus: | Sanitary Towel Dispensers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
KaikkiLuokat Numero: | 23-31 25 25 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Towel Bars |
Nimi | Arvo |
---|---|
Integral Finish | Chrome brass ; chrome |
Material | Steel ; Chrome Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Colour | chrome |
Material | Steel ; Chrome Brass |
BIMobject®