Yksilöity viite: | double_side_extendable_mirror |
---|---|
Brändi: | Jofel |
Tuoteperhe: | Bath accessories |
Tuoteryhmä: | Luxury |
Leveys (mm): | 230 |
Korkeus (mm): | 315 |
Syvyys (mm): | 30 |
Julkaisupäivä: | 2019-05-14 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | http://jofel.com/en/espejo-doble-cara-regulable-y-desplegable.html |
---|---|
Asennusohjeet: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW71300.pdf |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: | 8427950351228 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/jofel/product/double_side_extendable_mirror
Materiaali pääasiassa: | Chrome |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Chrome |
Suunniteltu: | Spain |
Valmistettu: | Spain |
Nettopaino (kg): | 0.835 |
BIMobject-luokka: | Saniteetti - Peilit |
---|---|
IFC-luokitus: | Furnishing Element |
Uniclass 1.4 Koodi: | L8732 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Mirrors |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-45-55-06 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Bathroom Mirrors |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_25_71_53_06 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Bathroom mirrors |
NBS Reference Koodi: | 45-55-06 |
NBS Reference Kuvaus: | Bathroom Mirrors |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 83 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Mirrors |
KaikkiLuokat Numero: | 23-21 37 13 15 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Mirrors |
Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty