Yksilöity viite: | extendable_clothes_line |
---|---|
Brändi: | Jofel |
Tuoteperhe: | Bath accessories |
Tuoteryhmä: | Luxury |
Leveys (mm): | 100 |
Korkeus (mm): | 100 |
Syvyys (mm): | 60 |
Julkaisupäivä: | 2019-05-14 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | http://jofel.com/en/tendedero-extensible-pared.html?___from_store=es |
---|---|
Asennusohjeet: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW61300.pdf |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: | 8427950351259 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/jofel/product/extendable_clothes_line
Materiaali pääasiassa: | Chrome |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Chrome |
Suunniteltu: | Spain |
Valmistettu: | Spain |
Nettopaino (kg): | 0.23 |
BIMobject-luokka: | Saniteetti - Kylpyhuoneen varusteet |
---|---|
IFC-luokitus: | Furnishing Element |
UNSPSC-nimi: | Sanitary ware |
UNSPSC-koodi: | 301815 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L41821 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Fasteners, stays, hooks |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-35-75-18 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Clothes Hooks |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_40_50_05_95 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Wall hangings |
NBS Reference Koodi: | 35-75-18 |
NBS Reference Kuvaus: | Clothes Hooks |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet, Bath, and Laundry Accessories |
KaikkiLuokat Numero: | 23-21 37 13 11 11 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Wall Hangings |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Nimi | Arvo |
---|---|
Integral Finish | Polished |
Material | Stainless steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | Stainless steel |
BIMobject®