Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Inox soap dispenser classic range vertical

Yksilöity viite: inox_soap_dispenser_classic_vertical
Brändi: Jofel
Tuoteperhe: Bath accessories
Tuoteryhmä: Luxury
Leveys (mm): 90
Korkeus (mm): 166
Syvyys (mm): 112
Julkaisupäivä: 2019-05-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
*Vertical bulk fill soap dispenser.
*Cover and support made of inox steel, satin finish.
*Content viewer.
*External push button, cylindrical shape, non-drip and anti-corrosion valve
*Antivandal.
*Capacity: 0,500 litre.
*Traditional range "clasica"
*Maximum sturdiness and duration.
*Suits perfectly any type of installation or decor

SATIN STAINLESS STEEL AISI 304
INOX SATIN FINISH
CAPACITY 0.5 L
PUSH BUTTON PRESSURE: 2,4 kg DOSE PER PULSATION: 1 gr ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 3 SCREWS AND 3 WALL PLUGS
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti: Chrome
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain
Nettopaino (kg): 0.415

BIMobject-luokka: Saniteetti - Kylpyhuoneen varusteet
IFC-luokitus: Furnishing Element
UNSPSC-nimi: Toilets
UNSPSC-koodi: 30181505
Uniclass 1.4 Koodi: L8246
Uniclass 1.4 Kuvaus: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Kuvaus: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Kuvaus: Soap dispensers
NBS Reference Koodi: 35-76-80
NBS Reference Kuvaus: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
KaikkiLuokat Numero: 23-31 25 29 13
KaikkiLuokat Otsikko: Hand Soap Dispensers
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
Sanitary - Accessories

Nimi Arvo
Integral Finish Satin ; Polished
Material Stainless steel
Method Of Operation Push button

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Stainless steel

BIMobject®