Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Open ring for toilet towel

Yksilöity viite: open_ring_for_towel
Brändi: Jofel
Tuoteperhe: Bath accessories
Tuoteryhmä: Luxury
Leveys (mm): 175
Korkeus (mm): 180
Syvyys (mm): 50
Julkaisupäivä: 2019-05-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
*Open round towel holder, cylindrical profile Ø 175 mm.
*Chrome brass, bright finish, high quality and resistance.
*Antivandalism, swivels.*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Screws are concealed by support.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Resistant, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suitable for any installation or décor.

Round towel holder, open, cylindrical shape, ø175 mm
chrome brass, bright finish , high quality and resistance
wall mounted by means of screws (provided), not visible as these are concealed by support.
Functional, simple, elegant, modern and low cost
Adaptable, suitable for any type of installation or décor
Accessories: 2 screw, 2 wall plug and 1 hex key
Packaging: single unit


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti: Chrome
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain
Nettopaino (kg): 0.365

BIMobject-luokka: Saniteetti - Kylpyhuoneen varusteet
IFC-luokitus: Furnishing Element
UNSPSC-nimi: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC-koodi: 52171001
Uniclass 1.4 Koodi: L8245
Uniclass 1.4 Kuvaus: Towel rails
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Kuvaus: Towel Rings
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Kuvaus: Towel rings
NBS Reference Koodi: 35-75-91
NBS Reference Kuvaus: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
KaikkiLuokat Numero: 23-31 25 25
KaikkiLuokat Otsikko: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Nimi Arvo
Integral Finish Chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Brass

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty