Julkaise tuotteesi
Soap dispenser Aitana Deluxe
Jofel
Arkistoitu

Soap dispenser Aitana Deluxe

*Bulk fill soap dispenser. *Deposit made of smoke SAN, 0,900 Litre capacity *Base and push button made of grey ABS, of high quality and resistance. *Key lock, inox steel cover. *Push button includes anticorrosion and non-drip valve *Allows to view completely the quantity of soap available. *Great performance, long lasting life. *Easy to clean and maintain. *Recommended for collectivities and high traffic public toilets. *Widely tested.
Tekniset tiedot
  • BULK FILL SOAP DISPENSER WITH REFILLABLE DEPOSIT TRANSPARENT SAN PLASTIC DEPOSIT WITH 0,900 L CAPACITY BASE AND PUSH BUTTON MADE IN HIGH QUALITY AND HIGHLY RESISTANT GREY ABS KEY LOCK, STAINLESS STEEL LID NON-DRIP AND ANTI CORROSION VALVE IN PUSH BUTTON CONTENT VIEWER TO MONITOR THE AMOUNT OF SOAP AVAILABLE
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesoap_dispenser_aitana_deluxe
  • TuoteperheSoap dispensers
  • TuoteryhmäAitana
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)210
  • Leveys (mm)125
  • Syvyys (mm)105
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)0.42
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • ETIM-koodiEC010549
  • ETIM-nimiSoap dispenser
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers
  • OmniClass-numero23-31 25 29 13
  • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers