Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Stainless steel toilet brush holder

Yksilöity viite: stainless_steel_toilet_brush_holder
Brändi: Jofel
Tuoteperhe: Bath accessories
Tuoteryhmä: Luxury
Leveys (mm): 89
Korkeus (mm): 380
Syvyys (mm): 89
Julkaisupäivä: 2019-05-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
*Cylindric toilet brush with holder integrated.
*Made of high quality inox steel, bright finish, highly resistant.
*Holder integrated on cover, hiding interior.
*Versatile:Suitable for wall mounting (screws and wall plugs provided) and floor standing.
*Antivandal.
*Easy to clean and maintain, long lasting life.
*Funtional, simple, elegant and modern.
*Adaptable, suits perfectly any decor and installation.
*Necessary and essential in any bathroom

CYLINDRIC TOILET BRUSH HOLDER
HIGH QUALITY STAINLESS STEEL BRIGHT FINISH
MADE OF STAINLESS STEEL AISI 304
HOLDER INTEGRATED ON COVER, HIDDING INTERIOR FROM SIGHT
VERSATILE: CAN BE WALL MOUNTED (SCREWS AND PLUGS PROVIDED) OR FLOOR-STANDING
ANTIVANDALISM
EASY TO MAINTAIN AND CLEAN, LONGLIFE
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS (PROVIDED) OR FLOOR-STANDING
ACCESSORIES: 2 SCREWS, 2 WALL PLUGS Y 1 WALL HOLDER
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti: Chrome
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain
Nettopaino (kg): 0.78

BIMobject-luokka: Saniteetti - WC-tarvikkeet
IFC-luokitus: Furnishing Element
UNSPSC-nimi: Toilets
UNSPSC-koodi: 30181505
Uniclass 1.4 Koodi: L7216
Uniclass 1.4 Kuvaus: Toilets
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-75-86
Uniclass 2.0 Kuvaus: Toilet Brush Holders
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_76_86
Uniclass 2015 Kuvaus: Toilet brush holders
NBS Reference Koodi: 35-75-86
NBS Reference Kuvaus: Toilet Brush Holders
KaikkiLuokat Numero: 23-21 43 15 29
KaikkiLuokat Otsikko: Toilet Accessories Dispensers
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
Sanitary - Toilet Accessories

Nimi Arvo
Integral Finish Polished
Material Stainless steel
Mounting Floor standing ; Wall-mounted
Vandal Resistant True

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Stainless steel

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty