Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Toilet roll holder with cover

Yksilöity viite: toilet_roll_holder_with_cover
Brändi: Jofel
Tuoteperhe: Bath accessories
Tuoteryhmä: Luxury
Leveys (mm): 130
Korkeus (mm): 160
Syvyys (mm): 60
Julkaisupäivä: 2019-05-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
*Tissue roll holder with ornamental cover.
*Chrome plated brass,bright finish, high quality and resistance.
*Antivandal, takes very little space.
*fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided)
*Screws for wall mount are hidden by support.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of decor and installation

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
UP TO ONE ROLL
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 2 SCREWS, 2 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti: Chrome
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain
Nettopaino (kg): 0.34

BIMobject-luokka: Saniteetti - WC-tarvikkeet
IFC-luokitus: Furnishing Element
UNSPSC-nimi: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC-koodi: 52171001
Uniclass 1.4 Koodi: L824
Uniclass 1.4 Kuvaus: Bathroom, toilet furniture and fittings
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-75-88
Uniclass 2.0 Kuvaus: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Kuvaus: Toilet roll holders
NBS Reference Koodi: 35-75-88
NBS Reference Kuvaus: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
KaikkiLuokat Numero: 23-21 43 15 31
KaikkiLuokat Otsikko: Toilet Tissue Dispensers
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
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
Sanitary - Toilet Accessories

Nimi Arvo
Colour Chrome
Integral Finish Polished chrome
Material Brass
Mounting Wall-mounted
Toilet Paper Capacity 1 roll
Vandal Resistant True

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour Chrome
Material Brass

BIMobject®