Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Towel holder 400 mm

Yksilöity viite: towel_holder_400mm
Brändi: Jofel
Tuoteperhe: Bath accessories
Tuoteryhmä: Luxury
Leveys (mm): 400
Korkeus (mm): 52
Syvyys (mm): 72
Julkaisupäivä: 2019-05-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
*Towel rail, 400 mm. straight and round.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Antivandal installation.
*Screws for wall mounting, hidden by steel plates.
*Functional, simple, elegant and modern.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of installation and decor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
EASY TO CLEAN ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 4 SCREWS, 4 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti: Chrome
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain
Nettopaino (kg): 0.3

BIMobject-luokka: Saniteetti - Kylpyhuoneen varusteet
IFC-luokitus: Furnishing Element
UNSPSC-nimi: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC-koodi: 52171001
Uniclass 1.4 Koodi: L8245
Uniclass 1.4 Kuvaus: Towel rails
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Kuvaus: Towel Rings
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Kuvaus: Towel rings
NBS Reference Koodi: 35-75-91
NBS Reference Kuvaus: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
KaikkiLuokat Numero: 23-31 25 25
KaikkiLuokat Otsikko: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Nimi Arvo
Integral Finish Polished chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Brass

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty