Julkaise tuotteesi
JM® TPO-SA - 60 mil

JM® TPO-SA - 60 mil

JM TPO-SA (Self-Adhered) membranes can be installed up to three times faster than a traditional fully adhered application through the “peel and stick” technology of our factory-applied adhesive. With Excellent adhesive performance and bond down to 20° F without the need for any additional prep or primer on all approved horizontal substrates. JM TPO-SA works great for installations that require little to no VOCs and may also have fewer weather restrictions than many traditional adhesive systems. JM TPO-SA starts strong and stays strong for the full life of the roof.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitejm-tpo-sa
  • TuoteperheRoofing
  • TuoteryhmäMembranes
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermoplastic Membrane Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31
  • OmniClass-nimikeRoof Membranes