Julkaise tuotteesi
ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return
ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return

    ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return

    • Flexible design – Reduced footprint, variety of fan-discharge configurations; chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating;
    • Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” filters; cabinets insulated with foil-faced fiberglass
    • Power components – “Across-the-line" motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitejci-bcu-acb
    • TuoteperheAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • TuoteryhmäVertical - Reduced Footprint
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-01-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
    • IFC-luokitusLämmönvaihdin
    • UNSPSC-nimiAir conditioners
    • UNSPSC-koodi40101701
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_03_29
    • Uniclass 2015 -kuvausFan coil units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFan Coil Units
    • OmniClass-numero23-33 33 11
    • OmniClass-nimikeFan Coil Units
    • CSI UniFormat II -koodiD3090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment