Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
johnsonsuisse/products/1cf720c5-5ca1-4637-aa71-5d2e7d373d7f
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
Venezia FTW Suite
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
JohnsonSuisse
Seuraa
Venezia FTW Suite
Upright Flush To Wall Suite with soft-close seat
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
J2320_J2371_X011H
Tuoteperhe
Venezia
Tuoteryhmä
Toilets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-12-22
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
781
Leveys (mm)
390
Syvyys (mm)
650
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://johnsonsuisse.com.au/products/toilets/toilet-suites/venezia/
Tekninen kuvaus
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/3-1-22-Venezia-FTW.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Suunniteltu:
Espanja
Valmistettu:
Kiina
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Uniclass 2015 -koodi
SL_35_80_89
Uniclass 2015 -kuvaus
Toilets
Alueellinen saatavuus
Oseania
Aasia
Australia
Malesia
Samankaltaisia tuotteita
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Lataa
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Lataa
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Lataa
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Lataa
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Lataa
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Lataa