Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
johnsonsuisse/products/202c8fd8-8448-45e6-9a57-bf855452ff11
Koti
Luokat
Saniteetti
Käsien- ja hiustenkuivaimet
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
JohnsonSuisse
Seuraa
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Compact efficient wall-mounted hand dryer (800W)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
NHD01151-B
Tuoteperhe
Nofer
Tuoteryhmä
Hand & Hair Dryers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-12-22
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
280
Leveys (mm)
280
Syvyys (mm)
210
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/appliances/nofer-windflow-hand-dryer/
Tekninen kuvaus
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/7-2-1-Windflow-Dryer-R1.2.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Suunniteltu:
Espanja
Valmistettu:
Espanja
Nettopaino (kg)
5.5
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Käsien- ja hiustenkuivaimet
IFC-luokitus
Sähkölaite
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_70_62_37
Uniclass 2015 -kuvaus
Hand driers
Alueellinen saatavuus
Oseania
Aasia
Australia
Malesia
Samankaltaisia tuotteita
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Lataa
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Lataa
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Lataa
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Lataa
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Lataa
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Lataa