Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
johnsonsuisse/products/0b6ea657-6d66-4cb7-97a4-85c4e1213901
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
Torino Undercounter Basin
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
JohnsonSuisse
Seuraa
Torino Undercounter Basin
Torino Undercounter Basin
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
WBAATR100WW
Tuoteperhe
Torino
Tuoteryhmä
Basin
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2021-12-29
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
175
Leveys (mm)
625
Syvyys (mm)
375
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/torino-066-10.0201/torino-undercounter-basin-WBAATR100WW
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Suunniteltu:
Malesia
Valmistettu:
Malesia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
OmniClass-numero
23-31 13 00
OmniClass-nimike
Sinks
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Oseania
Aasia
Australia
Malesia
Samankaltaisia tuotteita
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Lataa
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Lataa
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Lataa
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Lataa
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Lataa
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Lataa