Julkaise tuotteesi
Assist Back Rest with comfortable cushion pad in white

Assist Back Rest with comfortable cushion pad in white

Assist Back Rest with comfortable cushion pad in white
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWBBA100340SS
  • TuoteperheSpecial Needs
  • TuoteryhmäAssist Back Rest
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-08-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)190
  • Leveys (mm)560
  • Syvyys (mm)350
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Malesia
  • Valmistettu:Malesia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Oseania Aasia
Australia
Malesia