Julkaise tuotteesi
Brass Shower Arm Length 400mm (square)

Brass Shower Arm Length 400mm (square)

Brass Shower Arm Length : 400mm (square)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWBFA300707CP
  • TuoteperheShower Arm
  • TuoteryhmäShower
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)61.4
  • Leveys (mm)400.2
  • Syvyys (mm)59.9
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Malesia
  • Valmistettu:Malesia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 -kuvausShowers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Oseania Aasia
Australia
Malesia