Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
johnsonsuisse/products/7c822da4-4d3b-4e7b-81ed-71c9e2e17f67
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkut
Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 602mm sliding bar (three function)
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
JohnsonSuisse
Seuraa
Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 602mm sliding bar (three function)
Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 602mm sliding bar (three function)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
WBFA301079CP
Tuoteperhe
Bering
Tuoteryhmä
Shower Kit
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-08-11
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
602
Leveys (mm)
120
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/bering-066-10.0186/shower-kit-hand-shower-1-75m-flexible-hose-602mm-sliding-bar-three-function-WBFA301079CP
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Suunniteltu:
Malesia
Valmistettu:
Malesia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
SL_35_80_80
Uniclass 2015 -kuvaus
Showers
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Showers
OmniClass-numero
23-31 17 00
OmniClass-nimike
Showers
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Oseania
Aasia
Australia
Malesia
Samankaltaisia tuotteita
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Lataa
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Lataa
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Lataa
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Lataa
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Lataa
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Lataa