Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
johnsonsuisse/products/1cde31cb-1a44-4e4c-9ab2-cbd4528b47b7
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkut
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
JohnsonSuisse
Seuraa
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
WBFA301080CP
Tuoteperhe
Java
Tuoteryhmä
Shower
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-08-11
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
719.6
Leveys (mm)
117.5
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/java/shower-kit-hand-shower-1-75m-flexible-hose-684mm-slide-bar-two-function-WBFA301080CP
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Suunniteltu:
Malesia
Valmistettu:
Malesia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
SL_35_80_80
Uniclass 2015 -kuvaus
Showers
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Showers
OmniClass-numero
23-31 17 00
OmniClass-nimike
Showers
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Oseania
Aasia
Australia
Malesia
Samankaltaisia tuotteita
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Lataa
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Lataa
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Lataa
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Lataa
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Lataa
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Lataa