Julkaise tuotteesi
Ferla-N Single lever mezzo plus basin mixer
Arkistoitu

Ferla-N Single lever mezzo plus basin mixer

Ferla-N Single lever mezzo plus basin mixer
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWBFA301341CP
  • TuoteperheFerla-N
  • TuoteryhmäFaucet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-08-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)225
  • Leveys (mm)42
  • Syvyys (mm)169
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Malesia
  • Valmistettu:Malesia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures