Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
johnsonsuisse/products/23203236-26f5-4eac-8989-24270b7eb47c
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
Fermo-N 1/2'' Angle Valve With Wall Flange
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
JohnsonSuisse
Seuraa
Fermo-N 1/2'' Angle Valve With Wall Flange
Fermo-N 1/2" Angle Valve With Wall Flange
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
WBFA301405CP
Tuoteperhe
Fermo-N
Tuoteryhmä
Faucet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2021-12-29
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/fermo-n-066-10.0057/angle-valve-wall-flange-WBFA301405CP
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Suunniteltu:
Malesia
Valmistettu:
Malesia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Venttiili
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Oseania
Aasia
Australia
Malesia
Samankaltaisia tuotteita
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Lataa
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Lataa
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Lataa
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Lataa
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Lataa
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Lataa