Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
johnsonsuisse/products/1426c019-7222-48b3-9c06-5e65b1284603
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
Turin Single Lever Basin Mixer With Pop Up Waste and Flexible Hose
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
JohnsonSuisse
Seuraa
Turin Single Lever Basin Mixer With Pop Up Waste and Flexible Hose
Turin Single Lever Basin Mixer With Pop Up Waste and Flexible Hose
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
WBFA301578C2S
Tuoteperhe
Turin
Tuoteryhmä
Faucet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2021-12-29
Painoksen numero
1
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Suunniteltu:
Malesia
Valmistettu:
Malesia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Venttiili
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Oseania
Aasia
Australia
Malesia
Samankaltaisia tuotteita
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Lataa
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Lataa
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Lataa
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Lataa
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Lataa
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Lataa