Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
johnsonsuisse/products/91ca6295-c016-4553-91cc-cb4c14fd90c8
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkut
Baltic-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Saatavana Yhdysvallat
JohnsonSuisse
Seuraa
Baltic-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Baltic-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
WBFA301630CP
Tuoteperhe
Baltic-N
Tuoteryhmä
Shower
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2025-01-08
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
600
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/baltic-n/shower-kit-hand-shower-1-75m-flexible-hose-600mm-slide-bar-three-functions-WBFA301630CP
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Suunniteltu:
Malesia
Valmistettu:
Malesia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus
Venttiili
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 -kuvaus
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Showers
OmniClass-numero
23-31 17 00
OmniClass-nimike
Showers
Samankaltaisia tuotteita
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Lataa
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Lataa
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Lataa
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Lataa
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Lataa
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Lataa