Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
johnsonsuisse/products/1bb6b782-5d05-4b6a-ac24-0fc197533f3d
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
JohnsonSuisse
Seuraa
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
WBSC950161WW
Tuoteperhe
Treviso
Tuoteryhmä
Water Closet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2021-12-29
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
395
Leveys (mm)
370
Syvyys (mm)
540
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/treviso-066-10.0233/treviso-back-wall-wc-WBSC950161WW
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Suunniteltu:
Malesia
Valmistettu:
Malesia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
OmniClass-numero
23-31 19 19
OmniClass-nimike
Water Closets
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Oseania
Aasia
Australia
Malesia
Samankaltaisia tuotteita
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Lataa
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Lataa
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Lataa
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Lataa
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Lataa
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Lataa