Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
johnsonsuisse/products/e3b77b4f-ac2a-4c09-9f22-7dce5e97c472
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
Trieste Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
Saatavana Yhdysvallat
JohnsonSuisse
Seuraa
Trieste Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
Treste Wall Hung Basin Set - One Centre Taphole
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
WBSC950212WW
Tuoteperhe
Trieste
Tuoteryhmä
Basin
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2025-01-09
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
150
Leveys (mm)
500
Syvyys (mm)
420
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/trieste/trieste-wall-hung-basin-WBSC950212WW
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Suunniteltu:
Malesia
Valmistettu:
Malesia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 -kuvaus
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 16.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Lavatories
OmniClass-numero
23-31 13 00
OmniClass-nimike
Sinks
Samankaltaisia tuotteita
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Lataa
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Lataa
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Lataa
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Lataa
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Lataa
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Lataa