Julkaise tuotteesi
Bergamo Square Wall Hung WC
Arkistoitu

Bergamo Square Wall Hung WC

Bergamo Square Wall Hung WC
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWBSDBQ010WW
  • TuoteperheBergamo
  • TuoteryhmäWater Closet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)360
  • Leveys (mm)355
  • Syvyys (mm)515
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Malesia
  • Valmistettu:Malesia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures