Julkaise tuotteesi
Tavenna (Cleansing/Normal) Urinal

Tavenna (Cleansing/Normal) Urinal

Tavenna (Cleansing/Normal) Urinal
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWBT9XXXXXWW
  • TuoteperheTavenna
  • TuoteryhmäUrinal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-01-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)730
  • Leveys (mm)305
  • Syvyys (mm)385
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Malesia
  • Valmistettu:Malesia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Urinals
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals