Julkaise tuotteesi
Swift Wall Toilet Brush & Holder Glass

Swift Wall Toilet Brush & Holder Glass

Wall-mounted toilet brush holder - Can be installed with screws
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGDC150100
  • TuoteperheSwift
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)396
  • Leveys (mm)75
  • Syvyys (mm)110
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Kiina
  • Nettopaino (kg)0.736
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiHanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC-koodi52171001
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 -kuvausToilet brush holders
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Oseania Aasia