Julkaise tuotteesi
Fuga Hand Dryer White

Fuga Hand Dryer White

Compact efficient wall-mounted hand dryer (800W)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteNHD01861-W
  • TuoteperheNofer
  • TuoteryhmäHand & Hair Dryers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)328
  • Leveys (mm)255
  • Syvyys (mm)153
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)3.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Käsien- ja hiustenkuivaimet
  • IFC-luokitusSähkölaite
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHand driers
  • OmniClass-numero23-31 25 15
  • OmniClass-nimikeHand Dryers

Alueellinen saatavuus

Oseania Aasia