Julkaise tuotteesi
Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless

Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless

Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWBSC950158WW
  • TuoteperheErika
  • TuoteryhmäWater Closet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-01-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)745
  • Leveys (mm)710
  • Syvyys (mm)370
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Malesia
  • Valmistettu:Malesia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets