Julkaise tuotteesi
Vicenza Dual Outlet 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless)

Vicenza Dual Outlet 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless)

Vicenza Dual Outlet 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWBSC950170WW
  • TuoteperheVicenza
  • TuoteryhmäWater Closet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-01-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)800
  • Leveys (mm)640
  • Syvyys (mm)380
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Malesia
  • Valmistettu:Malesia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets