Julkaise tuotteesi
Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set

Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set

Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWBSS600001WW
  • TuoteperheCres
  • TuoteryhmäBathtub
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-12-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)750
  • Leveys (mm)1600
  • Syvyys (mm)395
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Malesia
  • Valmistettu:Malesia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Oseania Aasia