Julkaise tuotteesi
Cres Anti Slip Bath 1700 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set
Cres Anti Slip Bath 1700 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set

    Cres Anti Slip Bath 1700 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set

    Cres Anti Slip Bath 1700 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWBSS600002WW
    • TuoteperheCres
    • TuoteryhmäBathtub
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)750
    • Leveys (mm)1700
    • Syvyys (mm)395
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Malesia
    • Valmistettu:Malesia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Oseania Aasia