Julkaise tuotteesi
Bituminous Joist Protection Tape for Decking
Bituminous Joist Protection Tape for Decking
Bituminous Joist Protection Tape for Decking
    JOUPLAST

    Bituminous Joist Protection Tape for Decking

    The bituminous joist protection tape protects the timber and/or metal structural joists that support the deck against damp and rainwater runoff. It also extends the life of the finished deck. This strip also wraps over the edges of the joist upper surface to provide an effective covering in accordance with French building regulation DTU 51.4.

    Tekniset tiedot
      1. Complies with French building regulation DTU 51.4.
      2. Makes the structure water resistant.
      3. Joist protection strip to be applied to the top face of the joist in accordance with French building regulation DTU 51.4.
      4. Quick and easy to apply.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebituminous-joist-protection-tape-for-decking
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-26
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)77
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBitumen
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 -kuvausExternal floor tiling systems
    • OmniClass-numero23-15 17 11
    • OmniClass-nimikeFlooring Specialties and Accessories

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Espanja
    Ranska
    Saksa
    Sveitsi
    Yhdistynyt kuningaskunta