Julkaise tuotteesi
Clip-on Finishing Profile
Clip-on Finishing Profile
Clip-on Finishing Profile
    JOUPLAST

    Clip-on Finishing Profile

    The only clip-on paved terrace edge profile available in the market, it is supplied in 2.40 m lengths and is manufactured from aluminium. This JOUPLAST profile is used to create a neat finished edge for paved terraces. Compatible with the Essentiel, Cleman® and Profildeck® slab ranges.

    Sizes : 70 mm / 100 mm / 140 mm

    Colors : charcoal grey / chrome grey / pearl white

    Tekniset tiedot
    • The only clip-on paved terrace edge profile available in the market.

      Saves time compared with a cut tile edge finish.

      Easy installation: no additional tools or adhesive required.

      Creates a perfect finish.

      Easy fitting and removal for maintenance or inspection beneath the terrace.

      Quick and easy to fit.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteclip-on-finishing-profile
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 -kuvausExternal floor tiling systems
    • OmniClass-numero23-15 17 11
    • OmniClass-nimikeFlooring Specialties and Accessories

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Espanja
    Ranska
    Saksa
    Sveitsi
    Yhdistynyt kuningaskunta