Julkaise tuotteesi
Connector for Clip-on Finishing Profile
Connector for Clip-on Finishing Profile
Connector for Clip-on Finishing Profile
    JOUPLAST

    Connector for Clip-on Finishing Profile

    Accessory for joining 2 edge finishing profiles end to end.

    Sizes : 70 mm / 100 mm / 140 mm

    Colors : charcoal grey / chrome grey / pearl white

    Tekniset tiedot
      • Ensures correct profile alignment.
      • Creates a neat joint.
      • Temperature range of -30°C to +60°C.
      • 100% recyclable.
      • Quick and easy to fit.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteconnector-for-clip-on-finishing-profile
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 -kuvausExternal floor tiling systems
    • OmniClass-numero23-15 17 11
    • OmniClass-nimikeFlooring Specialties and Accessories

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Espanja
    Ranska
    Saksa
    Sveitsi
    Yhdistynyt kuningaskunta