Julkaise tuotteesi
CROSS DALLE 3 mm Cross Slab Stabilising Spacer
CROSS DALLE 3 mm Cross Slab Stabilising Spacer
    JOUPLAST

    CROSS DALLE 3 mm Cross Slab Stabilising Spacer

    Invisible slab stabilising spacer for direct installation on sand or gravel.

    Tekniset tiedot
      • Invisible to avoid compromising the visual appeal of the installation.
      • Perforations allow water to drain.
      • Snappable tabs and baseplate.
      • Quick and easy to fit.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecross-dalle-3-mm-cross-slab-stabilising-spacer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)57
    • Leveys (mm)57
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 -kuvausExternal floor tiling systems
    • OmniClass-numero23-15 17 11
    • OmniClass-nimikeFlooring Specialties and Accessories

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Espanja
    Ranska
    Saksa
    Sveitsi
    Yhdistynyt kuningaskunta