Julkaise tuotteesi
Extension of 10 mm for Easio® and Cleman® pedestals
JOUPLAST

Extension of 10 mm for Easio® and Cleman® pedestals

The 10 mm extension for EASIO® and CLEMAN® pedestals must be placed underneath the pedestals. Up to 4 risers can be stacked to achieve the exact height required.

Tekniset tiedot
    • Height extenders can be stacked up to 4 high.
    • Quick and easy to apply.
    • UV and frost resistant.
    • Temperature range of -30°C to +60°C.
    • Compatible with Cleman® riser pedestals
    • Compatible with EASIO® riser pedestals
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteextension-of-10-mm-for-easio-and-cleman-pedestals
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)10
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42_32_30
  • Uniclass 2015 -kuvausExternal floor tiling systems
  • OmniClass-numero23-15 17 11
  • OmniClass-nimikeFlooring Specialties and Accessories

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Belgia
Espanja
Ranska
Saksa
Sveitsi
Yhdistynyt kuningaskunta