Julkaise tuotteesi
Extension of 10 mm for Essential joist support riser pedestal
JOUPLAST

Extension of 10 mm for Essential joist support riser pedestal

This accessory increases riser pedestal height by 10 mm.

Tekniset tiedot
    • Can be use as a riser pedestal of 10mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteextension-of-10-mm-for-essential-joist-support-riser-pedestal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)10
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42_32_30
  • Uniclass 2015 -kuvausExternal floor tiling systems
  • OmniClass-numero23-15 17 11
  • OmniClass-nimikeFlooring Specialties and Accessories

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Belgia
Espanja
Ranska
Saksa
Sveitsi
Yhdistynyt kuningaskunta