Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
jouplast/products/431b6674-57f5-4373-8741-de6e022984d7
Koti
Luokat
Lattiat
Lattiajärjestelmät
Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
JOUPLAST
Seuraa
Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal
This accessory increases riser pedestal height by 10 mm.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Height extenders can be stacked up to 4 high.
Snappable packers.
Compatible with standard and self-levelling riser pedestals from the ESSENTIEL range.
Quick and easy to fit.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
extension-of-10-mm-for-essential-paving-riser-pedestal
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-06-26
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
10
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.jouplast.com/en/products/extension-of-10-mm-for-essential-paving-riser-pedestal/
Esittelyvideo
https://youtu.be/QCNZfyJ9x2k
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Polypropeeni
Suunniteltu:
Ranska
Valmistettu:
Ranska
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Lattiat - Lattiajärjestelmät
Uniclass 2015 -koodi
Ss_30_42_32_30
Uniclass 2015 -kuvaus
External floor tiling systems
OmniClass-numero
23-15 17 11
OmniClass-nimike
Flooring Specialties and Accessories
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Belgia
Espanja
Ranska
Saksa
Sveitsi
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
Greenlite Glass Systems
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
Lataa
Buzon
BC-0
Lataa
ARDEX
ARDEX Flexbone Heat - In-Floor Heating Systems
Lataa
ATT
Expansion Joint - Sinusoidal
Lataa
Safti First
GPX® FIRE FLOOR SYSTEM
Lataa
ATT
ATT Manhole Cover with gas lifters - square shape and checker plate
3.6
(
5
)
Lataa