Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
jouplast/products/87441704-a95e-4359-93d4-1bda02ec6031
Koti
Luokat
Lattiat
Lattiajärjestelmät
Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
JOUPLAST
Seuraa
Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal
This accessory increases CLEMAN® and EASIO® riser pedestal height by 60 mm.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Height extenders can be stacked up to 4 high.
Optimised stability: the height extender is screwed into place between the flange and the screw adjuster.
Quick and easy to install.
Compatible with Cleman® riser pedestals
Compatible with EASIO® riser pedestals
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
extension-of-60-mm-for-cleman-and-easio-paving-riser-pedestal
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-06-26
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
60
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.jouplast.com/en/products/extension-of-60-mm-for-cleman-paving-riser-pedestal/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Polypropeeni
Suunniteltu:
Ranska
Valmistettu:
Ranska
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Lattiat - Lattiajärjestelmät
Uniclass 2015 -koodi
Ss_30_42_32_30
Uniclass 2015 -kuvaus
External floor tiling systems
OmniClass-numero
23-15 17 11
OmniClass-nimike
Flooring Specialties and Accessories
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Belgia
Espanja
Ranska
Saksa
Sveitsi
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
Buzon
BC-0
Lataa
Tile Tech Pavers
Roof and Deck Pedestals 1/2" - 36" Hybrid
3.6
(
8
)
Lataa
Edgewood Group
Indoor ST - Flooring
Lataa
Tile Tech Pavers
Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal & Coupler
Lataa
Italprofili
SPECIAL LIGHT JOIST PAVING SUPPORT - Art. 187.2J from 55 to 95 mm
Lataa
Safti First
GPX® FIRE FLOOR SYSTEM
Lataa