Julkaise tuotteesi
Fixego Cleats
Fixego Cleats
    JOUPLAST

    Fixego Cleats

    Terrace start and end cleats for use with the FIXEGO® secret fixing system.

    Tekniset tiedot
      • The same component is used at either end of the joist.
      • Can be used as a 5 mm template for correct positioning.
      • Pull-out resistant.
      • Quick and easy to install.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefixego-cleats
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 -kuvausExternal floor tiling systems
    • OmniClass-numero23-15 17 11
    • OmniClass-nimikeFlooring Specialties and Accessories

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Espanja
    Ranska
    Saksa
    Sveitsi
    Yhdistynyt kuningaskunta