Julkaise tuotteesi
Isolation Pad for Essential and Cleman Side Finishing Plate
Isolation Pad for Essential and Cleman Side Finishing Plate
    JOUPLAST

    Isolation Pad for Essential and Cleman Side Finishing Plate

    This accessory made from recycled tyre rubber sits on the head of the paving riser pedestal. The square isolation pad damps resonances and improves paving grip.

    Tekniset tiedot
      • Located on the paved side finishing plate, it damps any resonances and improves paving grip.
      • Strong.
      • Compatible with the side finishinf plates from CLEMAN® and "Essentiel" ranges of paving riser pedestals.
      • Quick and easy to install.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteisolation-pad-for-essential-and-cleman-side-finishing-plate
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)145
    • Syvyys (mm)3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKumi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 -kuvausExternal floor tiling systems
    • OmniClass-numero23-15 17 11
    • OmniClass-nimikeFlooring Specialties and Accessories

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Espanja
    Ranska
    Saksa
    Sveitsi
    Yhdistynyt kuningaskunta