Julkaise tuotteesi
Rubber Joist Support for Decking
Rubber Joist Support for Decking
    JOUPLAST

    Rubber Joist Support for Decking

    The recycled natural tyre rubber joist support pad is designed to make terrace construction easier, particularly in terms of joist packing. Supports and cushions the joists. Ideal for terrace insulation.

    Tekniset tiedot
      • Rot-proof.
      • Strong, dimensionally stable and immovable.
      • Dampens transmitted impact noise.
      • Quick and easy to install.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterubber-joist-support-for-decking
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)90
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)8
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKumi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 -kuvausExternal floor tiling systems
    • OmniClass-numero23-15 17 11
    • OmniClass-nimikeFlooring Specialties and Accessories

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Espanja
    Ranska
    Saksa
    Sveitsi
    Yhdistynyt kuningaskunta