Julkaise tuotteesi
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
    JOUPLAST

    URBANIT Paving Blocks 3 Tiles

    100% recycled black polyolefin module for use with 15x15x6 cm block pavers. URBANIT® block paving modules are easy to lay and open up the opportunity to create patterns by combining block pavers of different colours. Use this product to mark out distinct areas when creating water-permeable car parks using the URBANIT® range. URBANIT® 3-paver modules can also used to lay a pedestrian path when creating a 100% planted or 100% aggregate-surfaced URBANIT® car park.

    Tekniset tiedot
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteurbanit-paving-blocks-3-tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)476
    • Leveys (mm)319
    • Syvyys (mm)57
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFPO (polyolefin)
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 -kuvausExternal floor tiling systems
    • OmniClass-numero23-15 17 11
    • OmniClass-nimikeFlooring Specialties and Accessories

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Espanja
    Ranska
    Saksa
    Sveitsi
    Yhdistynyt kuningaskunta
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText